Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

BE URSA PURE 35 QN, 120 mm

Уникальная ссылка: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_120_1
Брэнд: URSA
Тип продукции: URSA PURE ONE
Группа продукции: Insulation
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 1000
Глубина (мм): 120
Дата публикации: 2019-05-20
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (6)
URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of
buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust

URSA PURE 35 QN (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs.
The panel has the following characteristics: thickness 120 mm; length 5.400 mm; width 1.200 mm
Product reference: 2140220


Основной материал: Mineral wool
Вспомогательный материал:
Разработано в: Belgium
Страна-производитель: France
Масса нетто (кг): 2.64

Категория BIMobject: Строительные материалы - Изоляция
Название по ССКПУ ООН: Insulation
Код ССКПУ ООН: 3014
Uniclass 1.4 Код: L66183
Uniclass 1.4 Описание: Insulating board
Uniclass 2.0 Код: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Описание: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Код: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Описание: Mineral wool insulation
NBS Reference Код: 45-06-50
NBS Reference Описание: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Номер OmniClass: 23-13 25 19 13 11
Наименование OmniClass: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Продукция доступна в:
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Название Значение
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 3,40 m²K/W
Thickness 120 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Название Значение
Thickness 120 mm

BIMobject®