Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

DE Pureone HRF 34 160 mm

Уникальная ссылка: DE_MAT_GLW_PUO_HRF_34_160_1
Брэнд: URSA
Тип продукции: URSA PURE ONE
Группа продукции: Insulation
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 1000
Глубина (мм): 160
Дата публикации: 2019-01-11
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (3)
URSA PUREONE is the unique mineral wool insulation that combines naturalness and high performance in one product for healthy living comfort. Through the use of natural materials and the combination with the technical properties of thermal and sound insulation, the innovative, non-combustible insulation material ensures living comfort in every season. In addition, URSA PUREONE contributes to fire protection and thus to a high degree of safety in one's own four walls. Ideal for use in the building.

URSA PUREONE Holzrahmenfilz is additional water repellent. The Holzrahmenfilz is used in wood frame and wood panel construction (WH). It is ideal for the 625 mm grid. The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, vapor-permeable, formaldehyde-free and has very low cutting waste. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD.
Dimensions: 575x3.500mm (double role)


Основной материал: Mineral wool
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 3.2

Категория BIMobject: Строительные материалы - Изоляция
Классификация IFC: Material
Название по ССКПУ ООН: Insulation
Код ССКПУ ООН: 3014
Uniclass 1.4 Код: L66183
Uniclass 1.4 Описание: Insulating board
Uniclass 2.0 Код: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Описание: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Код: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Описание: Mineral wool insulation
NBS Reference Код: 45-06-50
NBS Reference Описание: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Номер OmniClass: 23-13 25 19 13 11
Наименование OmniClass: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Продукция доступна в:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Название Значение
Application Insulation
Colour Light Brown
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Sheathing Without coating
Size thickness 160 mm; length 3,50 m; width 0,575 m
Thermal Insulance Lambda (design) = 0,034 W/(mK) / Lambda (calc.) = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance 4,5714
Thickness 160 mm
Type Roll
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Light Brown
Material Mineral wool
Size thickness 160 mm; length 3,50 m; width 0,575 m

System Family Properties

MaterialProperties

Название Значение
Fire Rating Euroclass A1
Permeability 1
R Value 4.5714
Specific Heat 1030
λ-value 0.035

SystemFamilyProperties

Название Значение
Fire Rating Euroclass A1
R Value 4.5714
Thickness 160 mm
λ-value 0.035

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию