Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

DE URSA Pure Floc KD cavity insulation 160 mm

Уникальная ссылка: DE_MAT_GLW_PUO_PF_KD_34_160_1
Брэнд: URSA
Тип продукции: URSA PURE ONE
Группа продукции: Insulation
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 1000
Глубина (мм): 160
Дата публикации: 2019-01-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
The URSA blow-in insulation combines the excellent technical properties of mineral wool with a fast and flexible processing. This provides a easy, safe and durable insulation solution. URSA blow-in insulation Pure Floc and Pure Floc KD stands for excellent thermal, sound and fire protection in one. Of course, with just two products, almost all application areas in new and old buildings can be insulated in a non-combustible way. URSA blow-in insulation can be processed quickly and safely with all common blowing-in machines.

URSA Pure Floc KD is additionally water-repellent and is used as core insulation to completely fill the cavity of double-shell masonry for external walls, e.g. cavity wall insulation (bulk density: 30-40 kg / m³). The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, absolutely settlement-safe and is material-saving and joint-free. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission".
Dimensions: 16.6 kg per bag


Основной материал: Mineral wool
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 8.67

Категория BIMobject: Строительные материалы - Изоляция
Название по ССКПУ ООН: Insulation
Код ССКПУ ООН: 3014
Uniclass 1.4 Код: L6815
Uniclass 1.4 Описание: Thermal insulation
Uniclass 2.0 Код: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Описание: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Код: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Описание: Mineral wool insulation
NBS Reference Код: 45-06-50
NBS Reference Описание: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Номер OmniClass: 23-13 25 19
Наименование OmniClass: Thermal Insulation 
Продукция доступна в:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Название Значение
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Installation Blow-in insulation
Material URSA Mineral Wool
Sheathing None
Size Thickness 160 mm
Thermal Insulance Lambda (design) = 0,034 W/(mK) / Lambda (calc.) = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance Rd=4,7 m²K/W
Thickness 160 mm
Vapour Permeability MU1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour White
Material URSA Mineral Wool
Size Thickness 160 mm

System Family Properties

MaterialProperties

Название Значение
M Fire Rating Euroclass A1
Permeability 1
R Value 4.7
Specific Heat 1030
λ-value 0.035

SystemFamilyProperties

Название Значение
M Fire Rating Euroclass A1
R Value 4.7
Thickness 160 mm
λ-value 0.035

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию