Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

DE Pureone SF 31 120 mm

Уникальная ссылка: DE_MAT_GLW_PUO_SF_31_120_1
Брэнд: URSA
Тип продукции: URSA PURE ONE
Группа продукции: Insulation
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 1000
Глубина (мм): 120
Дата публикации: 2019-01-11
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (11)
URSA PUREONE is the unique mineral wool insulation that combines naturalness and high performance in one product for healthy living comfort. Through the use of natural materials and the combination with the technical properties of thermal and sound insulation, the innovative, non-combustible insulation material ensures living comfort in every season. In addition, URSA PUREONE contributes to fire protection and thus to a high degree of safety in one's own four walls. Ideal for use in the building.

URSA PUREONE Spannfilz is used in the pitched roof as insulation between the rafters (DZ), in roof / ceiling (DAD-dk) and in exterior walls in timber frame construction (WH). Due to the clamping force, it is simply clamped between the rafters. The product is highly thermal insulating and very good sound absorbing, non-flammable, vapor-permeable, formaldehyde-free and has very low cutting waste. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD.
Dimensions: 1.200x3.200mm


Основной материал: Mineral wool
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 3.84

Категория BIMobject: Строительные материалы - Изоляция
Классификация IFC: Material
Название по ССКПУ ООН: Insulation
Код ССКПУ ООН: 3014
Uniclass 1.4 Код: L66183
Uniclass 1.4 Описание: Insulating board
Uniclass 2.0 Код: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Описание: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Код: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Описание: Mineral wool insulation
NBS Reference Код: 45-06-50
NBS Reference Описание: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Номер OmniClass: 23-13 25 19 13 11
Наименование OmniClass: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Продукция доступна в:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Название Значение
Application Insulation
Colour Light Brown
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Sheathing Without coating
Size thickness 120 mm; length 3,20 m; width 1,20 m
Thermal Insulance Lambda (design) = 0,031 W/(mK) / Lambda (calc.) = 0,032 W/(mK)
Thermal Resistance 3,75
Thickness 120 mm
Type Roll
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Light Brown
Material Mineral wool
Size thickness 120 mm; length 3,20 m; width 1,20 m

System Family Properties

MaterialProperties

Название Значение
M Fire Rating Euroclass A1
Permeability 1
R Value 3.75
Specific Heat 1030
λ-value 0.032

SystemFamilyProperties

Название Значение
M Fire Rating Euroclass A1
R Value 3.75
Thickness 120 mm
λ-value 0.032

BIMobject®