Опубликуйте свои продукты
Bench seating, customisable
Bench seating, customisable
Bench seating, customisable
    USM Modular Furniture

    Bench seating, customisable

    Modular | Customizable | Adaptable | Robust | Timeless | Versatile

    Designed and created in 1965 by Paul Schaerer and Swiss architect Fritz Haller and made in Switzerland ever since.

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle.

    Eligible for LEED projects

    Cпецификация
    • USM Haller bench 1536x736/390-740 mm

      Standard size of panels and tubes (from 100 to 750 mms). Powder coated panels. Chromed balls and tubes on leveling glides.
      Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.
      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUSM_Haller_bench_seating_001
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)1536
    • Глубина (мм)736
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)50
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 19 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Modular General Casework
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS