Опубликуйте свои продукты
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
    USM Modular Furniture

    Round table Ø 1100 mm

    4.2 из 5 звезд4.2(9 отзывы)

    Designed and created in 2015 in Switzerland

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle. Eligible for Leed projects

    Used worldwide for more than 50 years in many contract spaces (offices, museums, libraries, retail spaces, etc...)



    Cпецификация
    • USM Kitos E table diameter 1100/740 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : Ø 900, Ø1100, 750x750, 900x900 mms
      Can be combined with USM Haller furniture.

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powdercoated MDF (pure white RAL 9010), Linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUSM_Kitos_table_round-table_001
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)1100
    • Глубина (мм)1100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалДСП
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)29
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 19 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Modular General Casework
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS