Опубликуйте свои продукты
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
    Valsir

    POLIMASK™ - DUCT BANK

    The multi-duct conduit in the construction industry consists in making a bundle of pipes in PPEcoforte®, usually with a diameter of 110 mm, for the passage of electrical cables and optical fbres.

    This is either underground or, in most cases, cast into a concrete formwork.
    They can consist of a limited number of pipes or of dozens of pipes.

    Cпецификация
    • The multi-duct conduit in the construction industry consists in making a bundle of pipes in PPEcoforte®, usually with a diameter of 110 mm, for the passage of electrical cables and optical fbres.

      This is either underground or, in most cases, cast into a concrete formwork.
      They can consist of a limited number of pipes or of dozens of pipes.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPOLIMASK
    • Тип продукцииSewer and Water Treatment
    • Группа продукцииSewer Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код ETIMEG000006
    • Название ETIMInstallation ducts for wall and ceiling
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_12_93
    • Описание Uniclass 2015Underground plastics cable ducts
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (42)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (30)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (11)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)