Опубликуйте свои продукты
VALSIR RAINPLUS®
VALSIR RAINPLUS®
VALSIR RAINPLUS®
    Valsir

    VALSIR RAINPLUS®

    4.4 из 5 звезд4.4(11 отзывы)
    The ultimate solution in case of rain. Rainplus® represents the most modern technology in the constructions sector and in the drainage of rainfall from the roofs of medium and large size buildings. The system makes use of the building height as the driving force, which together with the effect of negative pressure, allows high speed flow rates to be reached thus maximising drainage efficiency. The Rainplus® siphonic drainage system is made up of special outlets that are patented, designed and tested to American Standard ASME A112.6.9 and European Standard EN 1253 and connected to HDPE® high density polyethylene pipes. The outlets also incorporate special components that allow installation on any type of roof and waterproofing sheet.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRAINPLUS
    • Тип продукцииSiphonic Roof Drainage System
    • Группа продукцииRAINPLUS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиэтилен
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
    • Код ССКПУ ООН30151605
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (18)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (42)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (34)