Опубликуйте свои продукты
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM

    Pre-assembled modular manifold for radiant heating in PA-M.

    Cпецификация
    • Manifoldkit completely pre-mounted in PA-M composed of supply and return manifoldcreated by assembling single modules in PA-M equipped with special connectionsystem and G¾"x18 Euroconus connections.

      Themanifold is equipped with flow regulation on the supply and valves withthermostat option on return, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on the supply with possibility of removal forcleaning without emptying the circuits and aperture blockage at desired flowvalue.

      Themanifold is equipped with 1"¼ tailpieces with thermometer and compact airvent and discharge groups.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUFH_Manifold_PAM
    • Тип продукцииUnderfloor Heating System
    • Группа продукцииPAM
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалМинерал
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
    • Код ССКПУ ООН401018
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_92
    • Описание Uniclass 2015Underfloor heating and cooling manifolds
    • Код CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Номер OmniClass23-39 21 13 21
    • Наименование OmniClassManifolds
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (42)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (18)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (34)