Опубликуйте свои продукты
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL

    4.1 из 5 звезд4.1(10 отзывы)

    Pre-assembled manifold for radiant panel systems complete with mixing valves and valves with moto capacity.

    Cпецификация
    • Completelypre-mounted manifold kit composed of G1" supply and return manifold inINOX AISI 304 steel with Euroconus G¾"x18 connections equipped with flowregulation on the supply manifold and valves with thermostat option on thereturn manifold, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on supply with possibility of removing them forcleaning without draining the circuits.

      Themanifold is equipped with G1”¼ tailpieces and compact air vents withthermometer.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUFH_Manifold_Stainless_Steel
    • Тип продукцииUnderfloor Heating System
    • Группа продукцииStainless Steel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEG000043
    • Название ETIMResidential heating
    • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
    • Код ССКПУ ООН401018
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_92
    • Описание Uniclass 2015Underfloor heating and cooling manifolds
    • Код CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Номер OmniClass23-39 21 13 21
    • Наименование OmniClassManifolds
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (42)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (30)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (34)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (18)