Опубликуйте свои продукты
Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80
Válvulas Arco

Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

A-80 VITAQ VALVE

Quarter-turn angle ball valves for surface mounting where the

connection is made by threaded ends.

Cпецификация
  • • VITAQ system, more life, less lime at higher temperatures.

    • Without reducing flow, it prolongs comfort at service points.

    • European Brass, DW (4MS) quality for use in drinking water

    installations.

    • The knurled inlet thread make it easy to apply the sealant.

    • 100% valves are tested for inner leakage.

    • Strong one-piece body construction for secure installations.

    • Double o-ring.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA-80
  • Группа продукцииVALVULAS ARCO
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-09-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls