Опубликуйте свои продукты
SOFT TABLE
van Esch

SOFT TABLE

Where there is activity there is always a need for rest. The Soft Tables of Flemish designer Gilberte Claes provide this. Thanks to their elementary appearance they are highly functional. This makes the rich details even more eye-catching. The top and soft upper layer, for example, have been visibly glued together on purpose. The side tables consist of three elements: a polished or epoxy coated base plate, a round steel leg of brushed stainless steel or epoxy coated steel and a top with desktop. Soft Tables are available in various colours, heights and diameters.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCT5043
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииTable
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-12-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56