Опубликуйте свои продукты
Base cabinet with four drawers 300mm
Vedum Kök & Bad AB

Base cabinet with four drawers 300mm

Base cabinet with four drawers 300mm

Cпецификация
  • 105930N Base cabinet with four drawers 300mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBase-cabinet-with-four-drawers-300mm
  • Тип продукцииVedum
  • Группа продукцииBase Cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)580
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалДВП средней плотности
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework

Доступно в регионах:

Европа
Норвегия
Швеция

Похожие продукты