Опубликуйте свои продукты
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Cпецификация
    • 52553001 52553001U 52553002 52553002U 52553181 52553181U 52553182 52553182U 52553191 52553191U 52553192 52553192U 52553901 52553901U 52553902 52553902U 52553911 52553911U 52553912 52553912U Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMirror-Cabinet-Viken-600-1-mirror-single-finish
    • Тип продукцииVedum
    • Группа продукцииMirror Cabinet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)737
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалMirror Glass
    • Вспомогательный материалДСП
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCМебель
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units

    Доступно в регионах:

    Европа
    Норвегия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (70)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)