Опубликуйте свои продукты
High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm
Vedum Kök & Bad AB

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

Cпецификация
  • 2611360 High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm, single finish

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCabinet-for-built-in-oven-open-590-mm-with-three-shelves-2100mm-600-mm
  • Тип продукцииVedum
  • Группа продукцииHigh Cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2100
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)580
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалДВП средней плотности
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework