Опубликуйте свои продукты
Mirror Cabinet Grann 600, single finish
Vedum Kök & Bad AB

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Cпецификация
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • Тип продукцииVedum
  • Группа продукцииMirror Cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)800
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)110
Связанные
  • Основной материалMirror Glass
  • Вспомогательный материалДСП
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCМебель
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units

Доступно в регионах:

Европа
Норвегия
Швеция

Похожие продукты

4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
4.5 из 5 звезд 4.5 (69)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)