Опубликуйте свои продукты
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Mirror Cabinet Stråken 600, single finish

    Mirror Cabinet Stråken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Cпецификация
    • 5256500U 5256590U 5256591U Mirror Cabinet Stråken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMirror-Cabinet-Straken-600-single-finish
    • Тип продукцииVedum
    • Группа продукцииMirror Cabinet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)737
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалMirror Glass
    • Вспомогательный материалДСП
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCМебель
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units

    Доступно в регионах:

    Европа
    Норвегия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (69)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (8)