Опубликуйте свои продукты
VELFAC In Fixed window
VELFAC

VELFAC In Fixed window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаIn04_Fix
  • Тип продукцииVELFAC In
  • Группа продукцииWindows and casement doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-05-26
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716