Опубликуйте свои продукты
VELFAC In Tilt and Turn Window
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаIn04_TTOL
  • Тип продукцииVELFAC In
  • Группа продукцииWindows and casement doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-05-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715