Опубликуйте свои продукты
VELFAC In Tilt and Turn Casement Door
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Casement Door

The window's exterior can be cleaned from inside, as the frame is inbound. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаIn34_TTBD
  • Тип продукцииVELFAC In
  • Группа продукцииWindows and casement doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-05-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715