Опубликуйте свои продукты
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
    VELFAC

    VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family

    To complete VELFAC 200 ENERGY window system, we here present the options for oblique angles, curved heads, and completely round windows. 

    Some shapes can be produced with opening sashes - others only as fixed casements.

    Striking, uniform facades can be created as all units, fixed or opening, have identical sightlines. Find information about all the opening functions under VELFAC 200 ENERGY - Revit family.

    The robust construction since 1985 has been continuously developed and improved so that you get a proven and viable solution.

    Cпецификация
      • Fixed or outward opening shaped windows in wood/aluminium
      • Extensive test programme
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 48mm triple glazing
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvelfac-200-energy-shaped-elements-revit-family
    • Тип продукцииVELFAC 200 ENERGY
    • Группа продукцииShaped windows
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2022-09-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
    • Разработано вДания
    • Страна-производительЛитва
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Описание Uniclass 2015Window units
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (38)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (48)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (36)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)