Опубликуйте свои продукты
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
    VELFAC

    VELFAC Aluminium door - Revit family

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

    The VELFAC Aluminium door is an aluminium entrance door for commercial construction.

    VELFAC Aluminium doors are designed for installation where reliability, stability and strength of the door are vital.

    Typical situations include the main entrance, side entrance or restricted entrance to commercial, residential or public buildings.

    VELFAC Aluminium doors can be coupled with VELFAC window systems to create glazed entrance screens for receptions or atria.

    Cпецификация
      • Inward or outward opening glazed door made of aluminium profiles
      • SBD accredited
      • A wide range of ironmongery to fulfil the requirements for almost any purpose
      • Glazing options: 48mm triple or 24mm double glazing
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvelfac-aluminium-door-revit-family
    • Тип продукцииVELFAC Aluminium Door
    • Группа продукцииDoors for commercial projects
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2022-09-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_23_02
    • Описание Uniclass 2015Aluminium door frames

    Доступно в регионах:

    Европа