Опубликуйте свои продукты
CSP flat roof window for fire ventilation
CSP flat roof window for fire ventilation
    VELUX HU
    Архив

    CSP flat roof window for fire ventilation

    Product availability: Hungary VELUX CSP flat roof window, for roof pitches between 0° and 15°. CSP is a fire ventilation flat roof window with an opening of 500 mm. The frame and the sash are made of white PVC and dome ISD is made of transparent plastic. Frame, sash and dome are therefore maintenance-free. Flat Roof Windows are as energy efficient as any other VELUX windows, and boast excellent insulation values. Adding natural light can have a positive impact on the value and feel of your home, so by combining these windows together you can create a dramatic visual impact which will transform your home with daylight alone.
    Cпецификация
    • Product availability: Hungary
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcsp
    • Тип продукцииFelülvilágító lapostetőbe
    • Группа продукцииCSP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings