Опубликуйте свои продукты
GLL 85B
GLL 85B
GLL 85B
GLL 85B
    VELUX roof windows

    GLL 85B

    VELUX bottom-operated, centre-pivot roof window 

    GLL 1085B

    (interior finish - wood, clear lacquer; exterior cover - aluminum dark gray)

    IMPORTANT NOTE: This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.

    The VELUX bottom-operated, centre-pivot roof window GLL 1085B offers a combination of high thermal efficiency and excellent sound insulation. Bottom operation makes it easy to operate the window when installed in a higher position, for example due to a high knee-wall.


    The window can be installed in roof pitches between 15° and 90° to the horizontal. Note: A combination of roof pitches, window sizes, cover materials and accessories might hinder parking of the sash in some open positions.

    Window CodeWidth in mmHeight in mmEffective Daylight Area in m2Geometric Free Area in m2
    FK0666011780.470.54
    MK047809780.470.53
    MK0678011780.590.66
    MK0878013980.720.81
    MK1078016000.850.94
    PK0894213980.921.01

    Due to the extra sound reduction feature, background ventilation is not possible.

    Cпецификация
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)0.90 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)38(-1;-3) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AA
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]C-s1,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]9A
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed8 mm float glass - 
      11.5 mm krypton - 
      3 mm heat strengthened glass - 
      11.5 mm krypton - 
      6 mm toughened glass
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGLL-85B
    • Тип продукцииCenter Pivot
    • Группа продукцииManual bottom operated
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСосна
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вДания
    • Страна-производительВенгрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003112
    • Название ETIMSkylight
    • Код Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Описание Uniclass 2015Roof window systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Наименование OmniClassRoof Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Азия
    Болгария
    Турция
    Босния и Герцеговина
    Венгрия
    Латвия
    Литва
    Польша
    Румыния
    Сербия
    Словакия
    Словения
    Украина
    Хорватия
    Чехия
    Эстония