Available with a wide choice of high performance glazing and finish options, Wasco’s low profile skylight structures offer virtually unlimited design possibilities for a fully customized configuration.
Developed for pitched roof applications, the Wasco Low Profile System is an aluminum-frame glass system that lays over roof rafters, creating a narrow line frame for a clean and appealing look on the roof line. Available in curb-mount (LPGS) or self-flashing deck-mount (LPG), the system accommodates multiple insulated glass panels. Thermally-broken aluminum frame ships assembled and ready for field glazing with 1-1/16” high performance low-E insulated glass for energy efficiency and solar control. Also available with WBDR impact rated glass (LPGSG-FBC) or any of our Dynamic Glazing Series options.
Доступно в регионах:
| Океания | Северная Америка | Южная Америка |
|---|---|---|
United States Minor Outlying Islands | Канада | Чили |
Вануату | Мексика | |
Восточное (Американское) Самоа | Соединенные Штаты Америки | |
Восточный Тимор | ||
Гуам | ||
Кирибати | ||
Маршалловы о-ва | ||
Науру | ||
Ниуэ | ||
Новая Зеландия | ||
Новая Каледония | ||
о-ва Питкэрн | ||
о-ва Уоллис и Футуна | ||
Остров Норфолк | ||
Острова Кука | ||
Палау | ||
Самоа | ||
Северные Марианские о-ва | ||
Соломоновы о-ва | ||
Токелау | ||
Тонга | ||
Тувалу | ||
Федеративные Штаты Микронезии | ||
Фиджи | ||
Французская Полинезия |