Опубликуйте свои продукты
SETH-MI Electrically Heated Louvers
Veotec Americas

SETH-MI Electrically Heated Louvers

High Output Electric Heated Louver (SETH-MI) will mitigate snow and ice without significantly heating the air and is a vertical-style louver capable of removing large quantities of rain and fog from the air stream. A typical air temperature rise of 2 to 4F is possible.

Cпецификация
  • Eliminate moisture from fluid heating and cooling with drift eliminators and vane and coil technology from Veotec Americas. In one compact unit, you’ll see a high level of moisture removal while you continue to heat or cool the inlet air.

    Our eliminator is a great choice from a variety of units.

    • Air inlet anti-icing
    • Power generation systems
    • Oil and gas units
    • HVAC systems
    • Ventilation systems
    • Diesel engine air intakes

    Do you need to winterize your air inlets? Ask us about our drift eliminators and other options. For a consultation and free quote, call us now at (952) 582-4918.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаseth-mi-electrically-heated-louvers
  • Тип продукцииHeating and Cooling
  • Группа продукцииElectrical
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 23 19 11
  • Наименование OmniClassHeat Exchangers for Ventilation Air

Доступно в регионах:

Северная Америка