Опубликуйте свои продукты
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Ceiling

    Vertiv™ CoolPhase Ceiling provides dedicated cooling for IT equipment without taking up valuable floor space. This ceiling-mounted precision cooling unit is designed specifically for edge computing and small IT spaces, offering high efficiency cooling with capacities ranging from 3.5 kW to 28 kW. Systems can be configured with options like humidification and reheat to match exact application needs.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvertiv-coolphase-ceiling
    • Тип продукцииVertiv Heat Rejection
    • Группа продукцииHear Rejection Condenser Units
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2026-04-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалУглеродистая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Heat Exchanger
    • Классификация IFCКонденсатор
    • Код ETIMEC011286
    • Название ETIMHeat recovery unit
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_02
    • Описание Uniclass 2015Air cooled condensing units
    • Код CSI MasterFormat 201423 63 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air-Cooled Refrigerant Condensers
    • Номер OmniClass23-33 43 00
    • Наименование OmniClassHVAC Condenser Units

    Доступно в регионах:

    Северная Америка