Опубликуйте свои продукты
Vertiv™ PowerBar HPB IEC
Vertiv™ PowerBar HPB IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar HPB IEC

    A complete power solution for transformer to main panel board connections. Vertiv’s High Powerbar (HPB) is a 1000V totally encased, non-ventilated and low impedance busbar. HPB sandwich construction range has been engineered for applications which require moving large amounts of power. Most commonly HPB is used to distribute power from transformers to low voltage switchboards and then down to further power distribution boards.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvrt-bts-iec-hpb-busbar
    • Тип продукцииVertiv Busbar System
    • Группа продукцииVertiv Busbar System
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2025-02-13
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC001522
    • Название ETIMBusbar
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Описание Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Номер OmniClass23-35 31 33
    • Наименование OmniClassElectrical Busbars

    Доступно в регионах:

    Океания Азия