Опубликуйте свои продукты
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6220

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This Directed diffusion lighting luminaire emits a soft light that generates low contrasts between the illuminated areas and the shadows cast. The opaque part of the shade helps to direct the light through the diffuser, providing illumination that is both peaceful and concentrated at the same time.
    Cпецификация
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVibia-Plusminus-6220
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1300
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)2000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)0.78
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания