Опубликуйте свои продукты
Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
    Vibia

    Skan 0275 pendant single L

    4.3 из 5 звезд4.3(16 отзывы)
    Designed by Liévore, Altherr, Molina, SKAN is a pendant with a minimalist design. It is a return to the essential, combining basic shapes and pure lines. Available in six neutral finishes.
    Cпецификация
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVibia-Skan-0275
    • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
    • Группа продукцииPendants
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-13
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)4.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания