Опубликуйте свои продукты
CLASS 2820 Design by Sebastian Herkner
Vibia

CLASS 2820 Design by Sebastian Herkner

Class outdoor wall luminaires feature a fluted glass diffuser supported by a robust aluminium structure, providing soft, comfortable illumination for exterior façades.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-class-2820_ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaries for External Lighting
  • Группа продукцииWall mounted lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки