Опубликуйте свои продукты
COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina
Vibia

COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina

COSMOS, designed by Lievore Altherr Molina, is a pendant collection composed of lacquered thermoplastic discs inspired by satellites orbiting the moon. With the incorporation of energy efficient LED technology, completely integrated in the interior of each piece, there is a perfect symbiosis between design and light source. Single pendant available in chocolate, green and light grey. Two sizes. Matte black lacquered canopy.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-cosmos-2510
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииPendants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки