Опубликуйте свои продукты
HALO LINEAR 2342 Design by Martin Azua
Vibia

HALO LINEAR 2342 Design by Martin Azua

HALO, designed by Martín Azúa, is composed of myriad sticks, dressed in an opalized PMMA diffuser and appearing to float in air. Empowering the user with creative freedom, it can be suspended at any height, horizontally or on an incline. HALO can be used with a 0-10V dimming system to regulate the powerful ambient light output depending on the mood. This luminaire provides sufficient illumination for large spaces, becoming a decorative component that is both simple and striking. Circular version available as an individual pendant or as a cluster of two or three. Canopy is a matte white lacquer.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-halo-2342
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииPendants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки