Опубликуйте свои продукты
Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Jewel 2351 Design by Martin Azua

The Halo Jewel hanging lamps, configuration featuring circular piece, is a Martín Azúa design. The Halo Jewel collection presents light as a precious element that is expressed in lightweight structures suspended in space.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-halo-jewel-2351_ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииPendant Lamps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-18
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)22.25
  • Глубина (дюймы)22.25
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (фунт)8.81
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки