Опубликуйте свои продукты
Halo Jewel 2355 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Jewel 2355 Design by Martin Azua

Hanging lamp. Providing an ambient or indirect light through its vertical methacrylate diffuser. The diffuser is supported by a fine grade steel structure. By combining several units of differing heights a more dynamic effect can be achieved for larger spaces.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-halo-jewel-2355_ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииPendant Lamps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-18
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)1.5
  • Глубина (дюймы)1.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (фунт)3.74
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки