Опубликуйте свои продукты
KONTORNO 6414 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6414 Design Sebastian Herkner

Providing a framework for light, the Kontorno wall lamp is an elegant stage setting for its linear light source. The large-scale sconce is defined by a sleek black frame imbedded with LEDs. It combines with a handblown opaline glass diffuser or a rounded metal reflector, the pure volumes balanced within the graphic geometric architecture. With the cylindrical glass diffuser, Kontorno lamp generates a warm, 360-degree glow as if from a fire. When paired with the reflector’s curved sheet, it lends the ambient look of raining light.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-kontorno-6414-ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaires for Internal Lighting
  • Группа продукцииWall mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки