Опубликуйте свои продукты
PALMA 3724 Design by Antoni Arola
Vibia

PALMA 3724 Design by Antoni Arola

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
The Palma collection, designed by Antoni Arola, includes wall lights, pendants. Its timeless sphere of light evolves towards the organic. Known for its combinatation of lighting and vegitation, it includes hand blown glass spheres paired with a suspended planter. Slightly flattened like the shape of the Earth, it gives off a warm and adjustable LED light source.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-palma-3724
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииPendants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки