Опубликуйте свои продукты
Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light for reading, ideal for bedrooms. The diffuser can turn and rotate to bring the light to where it is needed. Available in black and cream matte finishes.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-pin-1680_ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииWall Lamps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-19
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)15.25
  • Ширина (дюймы)4
  • Глубина (дюймы)9.75
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (фунт)2.2
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Описание Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring