Опубликуйте свои продукты
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6260_ul-certificate

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This High-comfort, low-glare general linear lighting provides high levels of illumination and comfort with UGR levels below 19. It is also ideal for work or meeting areas.
    Cпецификация
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVibia-Plusminus-6260_ul-certificate
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииPlusminus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-18
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.75
    • Ширина (дюймы)10.5
    • Глубина (дюймы)1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалPET
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring