Опубликуйте свои продукты
Vibia-Plusminus-Plug-in-Floor-Switch_ul-certificate
Vibia

Vibia-Plusminus-Plug-in-Floor-Switch_ul-certificate

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This plug-in floor switch allows you to power the luminaires.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVibia-Plusminus-Plug-in-Floor-Switch_ul-certificate
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииPlusminus
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-18
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.25
  • Ширина (дюймы)3.5
  • Глубина (дюймы)3.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring