Опубликуйте свои продукты
STRUCTURAL, WALL,  CORNER DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, WALL, CORNER DOUBLE

Wall light that marks coordinates with a rectilinear language connects points of light in space, relates planes, and underlines the architectural dimension. Indirect lighting and composition based on volumes clarify light and shade.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-structural-2620
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииWall Fixture
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)900
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)2.4
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Описание Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания