Опубликуйте свои продукты
STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE

Ceiling light where different cubic volumes meet or expand to provide flexible solutions, maintaining spatial order. Two grey finishes integrate with a room's architecture.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-structural-2645
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииCeiling Lamps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)210
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)1200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)9.25
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания