Опубликуйте свои продукты
Tempo 5757 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5757 Design by Lievore Altherr

4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
Wall lamp. An adjustable rod emerges from the base attached to the wall, with blown glass diffuser and a tensing cable that permits precise adjustment of the height of the glass tulip. Connection without a plug. LED light source.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-tempo-5757_ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииWall Lamps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-19
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)31.5
  • Ширина (дюймы)48.25
  • Глубина (дюймы)9.75
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (фунт)8.82
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Описание Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки