Опубликуйте свои продукты
Tempo 5776 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5776 Design by Lievore Altherr

Tempo pendant lamps are a design by Lievore Altherr. Suspended from the cable, the blown glass diffuser offers subtle nuances of transparency and translucency. All models of the Tempo collection incorporate LED lighting.
Cпецификация
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibia-tempo-5776_ul-certificate
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииPendant Lamps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-19
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)15.75
  • Глубина (дюймы)15.75
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (фунт)8.82
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки