Опубликуйте свои продукты
9500 - 43
9500 - 43
    Vibieffe

    9500 - 43

    An unusual but extremely distinguishing shape. Geometrical lines intentionally inspired by prisms make these products stand out in the complex scene of complements. They are available in steel or varnished metal.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950043
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings