Опубликуйте свои продукты
Aleta Bar Stool - Swivel Base Low Backrest
viccarbe
Архив

Aleta Bar Stool - Swivel Base Low Backrest

4.8 out of 5 stars4.8(9 reviews)
Inspired by the physiognomy and movement of sharks, Jaime Hayon has created the Aleta collection for Viccarbe. The collection is designed and created for use in public spaces like restaurants, hotels or offices as well as residential spaces. For the production of this pieces Viccarbe is using wood from certified sustainable forestry sources.
Cпецификация
  • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Calibrated steel swivel structure powder coated in thermoreinforced polyester in white, black or taupe. Black or white glides with or without felt.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAleta-Bar-Stool-Swivel-Low
  • Тип продукцииAleta
  • Группа продукцииAleta Chairs & Stools
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)985
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалОбивка
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)11.1
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки

Похожие продукты

4.5 out of 5 stars 4.5 (14)