Опубликуйте свои продукты
V2008 Roughneck AI Box Camera
Vicon

V2008 Roughneck AI Box Camera

Vicon’s Roughneck AI IP Box Camera is available in 8 MP resolution. This NDAA/GSA/TAA compliant camera provides triple streaming video and supports H.264/H.265 compression technology and supports DC-iris, P-iris and i-CS lens. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvicon-v2008-box
  • Тип продукцииCameras
  • Группа продукцииNetwork Box and Bullet Cameras
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Номер OmniClass23-29 11 00
  • Наименование OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security