Опубликуйте свои продукты
Bianca Sparkling Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Bianca Sparkling Quartz Countertop - Special Order

As tranquil as a wintery white landscape, this stunning reflection of whites and icy speckles.
Cпецификация
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbianca-sparkling-quartz-countertop
  • Тип продукцииClassic Collection
  • Группа продукцииBianca Sparkling BQ501
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вВьетнам
  • Страна-производительВьетнам
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код ETIMEC010182
  • Название ETIMNatural stone tile
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Описание Uniclass 2015Counter tops
  • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Номер OmniClass23-21 19 15
  • Наименование OmniClassSpecialty Casework
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (14)