Опубликуйте свои продукты
Calacatta Caldia Quartz Countertop
Calacatta Caldia Quartz Countertop
Calacatta Caldia Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Calacatta Caldia Quartz Countertop

    Vicostone Caldia is inspired by natural Calacatta with thick soft veins in layers that dance across the whole slab creating a subtle contrast and depth. The thin, golden veins add a delicate warmth, making the product trendy and versatile with a timeless dimensional look.
    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcalacatta-caldia-quartz-countertop
    • Тип продукцииExotic Collection
    • Группа продукцииCalacatta Caldia BQ8926
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)130
    Связанные
    • Основной материалQuartz
    • Разработано вВьетнам
    • Страна-производительВьетнам
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC010182
    • Название ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Наименование OmniClassSpecialty Casework

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (14)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)