Опубликуйте свои продукты
Carrara Quartz Countertop
Carrara Quartz Countertop
Carrara Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Carrara Quartz Countertop

    Inspired by Italy’s famous Carrara marble, Vicostone Carrara is a unique design with warm gray veins on a luxurious marbled stone. One of our most popular products for its universal appeal and elegant look.
    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Honed - Special Order

      Polished

      Brushed - Special Order 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcarrara-quartz-countertop
    • Тип продукцииNatural Collection
    • Группа продукцииCarrara BQ8220
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)130
    Связанные
    • Основной материалQuartz
    • Разработано вВьетнам
    • Страна-производительВьетнам
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEC010182
    • Название ETIMNatural stone tile
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Описание Uniclass 2015Counter tops
    • Код CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Номер OmniClass23-21 19 15
    • Наименование OmniClassSpecialty Casework
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (13)